SVE 53 SI-MD-55 SC080
Číslo dílu.: 10.01.19.00255
Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces
| Size | 53 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple family | SC 080 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| Dk | 23 mm |
| Ds | 52,1 mm |
| H | 60,5 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 53 |
| Weight | 16,4 g |
| Product family | SVE |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace