Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SVE 53 SI-MD-55 SC080

부품 번호.: 10.01.19.00255

Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces

Size53
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple familySC 080
디자인 데이터
Design image
속성
d 16  mm
d1 19.6  mm
Dk 23  mm
Ds 52.1  mm
H 60.5  mm
H2 13  mm
H3 14.4  mm
기술 데이터
속성
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 53
Weight 16.4  g
Product family SVE
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동