Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SAX, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

SAX 100 ED-85 G3/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.19.00352

Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Odvětví: Automotive | Metal

Size100
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
ConnectionG3/8"-M
Number of folds0
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 6,1  mm
Dmax(S) 111,1  mm
Ds 100,1  mm
G1 G3/8"-M
H 39,7  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 17,3  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 412  N
Lateral force 284  N
Lateral force oily surface 414  N
Volume 96  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Size 100
Connection G3/8"-M
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 56,5  g
Product family SAX
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku