Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SAX, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

SAX 100 ED-85 G3/8-AG

Osanro: 10.01.19.00352

Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size100
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
ConnectionG3/8"-M
Number of folds0
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 6,1  mm
Dmax(S) 111,1  mm
Ds 100,1  mm
G1 G3/8"-M
H 39,7  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 17,3  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 412  N
Lateral force 284  N
Lateral force oily surface 414  N
Volume 96  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Size 100
Connection G3/8"-M
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 56,5  g
Product family SAX
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin