SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR
Číslo dílu.: 10.01.06.02462
Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for maximum dynamics on karton and self-supporting packaging
Odvětví: Packaging
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| b2 | 12,8 mm |
| B1 | 24,6 mm |
| Bk | 16,8 mm |
| Bmax(S) | 27,5 mm |
| Bs | 21,4 mm |
| d | 7,3 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| H | 18 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| l2 | 53,4 mm |
| L1 | 64,6 mm |
| Lk | 55,1 mm |
| Lmax.(S) | 67 mm |
| Ls | 61,4 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 32,5 N |
| Pull-off force | 39,8 N |
| Lateral force | 32,2 N |
| Volume | 11 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Nipple family | SC 040-AR |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 7,4 g |
| Product family | SPOB1 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace