SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR
부품 번호.: 10.01.06.02462
Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for maximum dynamics on karton and self-supporting packaging
산업: 포장
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| b2 | 12.8 mm |
| B1 | 24.6 mm |
| Bk | 16.8 mm |
| Bmax(S) | 27.5 mm |
| Bs | 21.4 mm |
| d | 7.3 mm |
| d1 | 10.5 mm |
| H | 18 mm |
| H2 | 4.8 mm |
| l2 | 53.4 mm |
| L1 | 64.6 mm |
| Lk | 55.1 mm |
| Lmax.(S) | 67 mm |
| Ls | 61.4 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 32.5 N |
| Pull-off force | 39.8 N |
| Lateral force | 32.2 N |
| Volume | 11 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Nipple family | SC 040-AR |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 7.4 g |
| Product family | SPOB1 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서