- NOVÝ
SAOXB 60x30 ED-85 SC043
Číslo dílu.: 10.01.06.05781
High-speed bellows suction pads for maximum dynamics on highly curved and oiled surfaces
| Dimension (LxW) | 60x30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 25 mm |
| Z (Stroke) | 10,5 mm |
| B1 | 29,5 mm |
| Bk | 23 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| b2 | 15,6 mm |
| Bs | 30 mm |
| L1 | 59,2 mm |
| Lk | 41 mm |
| l2 | 45,6 mm |
| Ls | 60 mm |
| Bmax(S) | 34 mm |
| Lmax.(S) | 63 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Product family | SAOXB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace