- NUEVO
SAOXB 60x30 ED-85 SC043
N° de artículo: 10.01.06.05781
Ventosas de fuelle de alta velocidad para una dinámica máxima en superficies muy curvadas y aceitadas
| Dimensión (LxAn) | 60x30 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Número de pliegues | 1.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| H | 25 mm |
| Z (Recorrido) | 10,5 mm |
| B1 | 29,5 mm |
| Bk | 23 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| b2 | 15,6 mm |
| Bs | 30 mm |
| L1 | 59,2 mm |
| Lk | 41 mm |
| l2 | 45,6 mm |
| Ls | 60 mm |
| Bmax(S) | 34 mm |
| Lmáx.(S) | 63 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Familia de productos | SAOXB |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación