Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

SAOXB 110x55 ED-85 M10-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.06034

High-speed bellows suction pad for max. dynamics on highly curved and oiled surfaces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)110x55
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
G1 M10-M
H 42,4  mm
Z (Stroke) 17  mm
B1 53,3  mm
L1 108,5  mm
Bs 54  mm
dn 4  mm
SW3 5  mm
Ls 110  mm
Lmax.(S) 114  mm
Bmax(S) 60  mm
LG1 9,5  mm
SW1 16  mm
SW2 5  mm
l2 89  mm
b2 33,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material Elastodur ED
Suction force (-600mbar) 155  N
Pull-off force 190,1  N
Product family SAOXB
Nipple material Aluminum
Number of folds 1,5
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Dimension (LxW) 110x55
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Volume 72,3  cm³
Effective suction area 49,73  mm²
Lateral force 91,7  N
Lateral force oily surface 97,6  N
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku