Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

SAOXB 110x55 ED-85 M10-AG

부품 번호.: 10.01.06.06034

High-speed bellows suction pad for max. dynamics on highly curved and oiled surfaces

산업: 금속 | 자동차

Dimension (LxW)110x55
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
디자인 데이터
Design image
속성
G1 M10-M
H 42.4  mm
Z (Stroke) 17  mm
B1 53.3  mm
L1 108.5  mm
Bs 54  mm
dn 4  mm
SW3 5  mm
Ls 110  mm
Lmax.(S) 114  mm
Bmax(S) 60  mm
LG1 9.5  mm
SW1 16  mm
SW2 5  mm
l2 89  mm
b2 33.5  mm
기술 데이터
속성
Suction cup material Elastodur ED
Suction force (-600mbar) 155  N
Pull-off force 190.1  N
Product family SAOXB
Nipple material Aluminum
Number of folds 1.5
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Dimension (LxW) 110x55
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Volume 72.3  cm³
Effective suction area 49.73  mm²
Lateral force 91.7  N
Lateral force oily surface 97.6  N
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동