Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

SAOXB 110x55 ED-85 SC043

부품 번호.: 10.01.06.05783

High-speed bellows suction pads for maximum dynamics on highly curved and oiled surfaces

Dimension (LxW)110x55
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
디자인 데이터
Design image
속성
H 34.4  mm
Z (Stroke) 17  mm
B1 53.3  mm
Bk 34  mm
H2 1.5  mm
b2 33.5  mm
Bs 54  mm
L1 108.5  mm
Lk 79.3  mm
l2 89  mm
Ls 110  mm
Bmax(S) 60  mm
Lmax.(S) 114  mm
기술 데이터
속성
Suction cup material Elastodur ED
Product family SAOXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동