- NOWY
SAOXB 110x55 ED-85 SC043
Część nr.: 10.01.06.05783
High-speed bellows suction pads for maximum dynamics on highly curved and oiled surfaces
| Dimension (LxW) | 110x55 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| H | 34,4 mm |
| Z (Stroke) | 17 mm |
| B1 | 53,3 mm |
| Bk | 34 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| b2 | 33,5 mm |
| Bs | 54 mm |
| L1 | 108,5 mm |
| Lk | 79,3 mm |
| l2 | 89 mm |
| Ls | 110 mm |
| Bmax(S) | 60 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Product family | SAOXB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja