- NUOVO
SAOXB 110x55 ED-85 SC043
Numero articolo: 10.01.06.05783
Ventose a soffietto ad alta velocità per la massima dinamica su superfici molto curve e oliate
| Dimensione (lxl) | 110x55 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| H | 34,4 mm |
| Z (freccia elastica) | 17 mm |
| B1 | 53,3 mm |
| Bk | 34 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| b2 | 33,5 mm |
| Bs | 54 mm |
| L1 | 108,5 mm |
| Lk | 79,3 mm |
| l2 | 89 mm |
| Ls | 110 mm |
| Bmax(S) | 60 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Famiglia di prodotti | SAOXB |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione