- NOUVEAU
SAOXB 110x55 ED-85 SC043
Réf. article: 10.01.06.05783
Ventouses à soufflet grande vitesse pour dynamique max. sur les surfaces fortement courbées et huilées
| Dimension (Lxl) | 110x55 |
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| H | 34,4 mm |
| Z (Allongement) | 17 mm |
| B1 | 53,3 mm |
| Bk | 34 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| b2 | 33,5 mm |
| Bs | 54 mm |
| L1 | 108,5 mm |
| Lk | 79,3 mm |
| l2 | 89 mm |
| Ls | 110 mm |
| Bmax(S) | 60 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Famille de produits | SAOXB |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation