- YENI
SAOXB 110x55 ED-85 SC043
Parça no.: 10.01.06.05783
Yüksek hızlı körüklü emiş pedleri için yüksek eğri yüzeylerde maksimum dinamik ve sıvı yağ ile yağlanmış yüzeyler
| Boyutlar (LxW) | 110x55 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| H | 34,4 mm |
| Z (İnme) | 17 mm |
| B1 | 53,3 mm |
| Bk | 34 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| b2 | 33,5 mm |
| Bs | 54 mm |
| L1 | 108,5 mm |
| Lk | 79,3 mm |
| l2 | 89 mm |
| Ls | 110 mm |
| Bmax(S) | 60 mm |
| Lmaks.(S) | 114 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Ürün ailesi | SAOXB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon