SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.03738
Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging
Odvětví: Packaging
| Dimension (LxW) | 60 x 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| b2 | 13,8 mm |
| B1 | 25 mm |
| Bmax(S) | 27 mm |
| Bs | 24,5 mm |
| dn | 6,1 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 30,2 mm |
| l2 | 48,8 mm |
| L1 | 60 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 62 mm |
| Ls | 59,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 12,2 N |
| Suction force at -400 mbar | 24,4 N |
| Suction force (-600mbar) | 36,6 N |
| Volume | 11,54 cm³ |
| Min. workpiece width | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 8 mm |
| Dimension (LxW) | 60 x 25 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 19,7 g |
| Product family | SPOB1f |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace