Schmalz

주문 정보

The suction cup SPOB1f (elastomer part + connection element) with integrated bag stabilizer is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of the type SPOB1f - elastomer part, available in a range of different diameters
  • Connection element of the type SC - available with a range of different threads

 

Available spare parts: suction cup SPOB1f, Schmalz-Connector

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.06.03738

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

산업: 포장

Dimension (LxW)60 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
b2 13.8  mm
B1 25  mm
Bmax(S) 27  mm
Bs 24.5  mm
dn 6.1  mm
G1 G1/4"-M
H 30.2  mm
l2 48.8  mm
L1 60  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 62  mm
Ls 59.5  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 9  mm
기술 데이터
속성
Suction force at -200 mbar 12.2  N
Suction force at -400 mbar 24.4  N
Suction force (-600mbar) 36.6  N
Volume 11.54  cm³
Min. workpiece width 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 8  mm
Dimension (LxW) 60 x 25
Number of folds 1.5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 19.7  g
Product family SPOB1f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동