SC-SW 60 6
부품 번호.: 10.05.04.00096
Flow resistor for reduction of the volume flow rate
산업: 포장
| Key width SW1 | 6 (mm) |
| Nominal size | 60 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| L | 1 mm |
| D | 8.4 mm |
| L1 | 7.3 mm |
| dn | 0.6 mm |
| D2 | 6.4 mm |
| D3 | 5.8 mm |
| SW1 | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nominal size | 0.60 mm |
| Nominal size | 60 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서