Schmalz

흐름 저항 SC-SW

Flow restrictor (Ø) from 0.6 mm to 2.4 mm

제품으로 바로 이동

Flow restrictor SC-SW protects the vacuum system from leakage and ensures functionality despite uncovered suction cups

디자인
  • Schmalz Connector adapter (1) with integrated O-ring sealing for connection to the system
  • Flow restrictor SC-SW (2) for reducing the flow rate
  • Schmalz Connector screw (3) for connecting the vacuum suction cups
기술 데이터
  • Dimensions: 0.6 to 2.4 mm
  • Material: PA
  • Accessories for two part SC-050 and SC-065
산업
  • •포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Nominal size
산업 분야

결과 7 중 1 - 7개

SC-SW 60 6

부품 번호.: 10.05.04.00096

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 포장

Key width SW16 (mm)
Nominal size60
SC-SW 80 6

부품 번호.: 10.05.04.00097

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 포장

Key width SW16 (mm)
Nominal size80
SC-SW 100 6

부품 번호.: 10.05.04.00098

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 포장

Key width SW16 (mm)
Nominal size100
SC-SW 120 6

부품 번호.: 10.05.04.00099

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 포장

Key width SW16 (mm)
Nominal size120
SC-SW 200 6

부품 번호.: 10.05.04.00100

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 포장

Key width SW16 (mm)
Nominal size200
SC-SW 240 6

부품 번호.: 10.05.04.00101

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 포장

Key width SW16 (mm)
Nominal size240
SC-SW 150 6

부품 번호.: 10.05.04.00105

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 포장

Key width SW16 (mm)
Nominal size150

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.