Schmalz

Resistenze di flusso SC-SW

Resistenza di flusso (Ø) da 0,6 mm a 2,4 mm

Vai direttamente ai prodotti

La resistenza di flusso SC-SW protegge il sistema di aspirazione da perdite e garantisce la funzionalità nonostante le ventose scoperte

Struttura
  • Adattatore Schmalz Connector (1) con guarnizione O-ring integrata per il collegamento al sistema
  • Resistenza di flusso SC-SW (2) per ridurre la portata
  • Vite Schmalz Connector (3) per collegare le ventose a vuoto
Dati tecnici
  • Dimensioni: 0,6 a 2,4 mm
  • Materiale: PA
  • Accessori per due pezzi SC-050 e SC-065
Industrie
  • •Imballaggi
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro nominale
Settori

1 - 7 da 7 risultati

SC-SW 60 6

Numero articolo: 10.05.04.00096

Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica

Industrie: Imballaggi

Misura della chiave SW16 (mm)
Diametro nominale60
SC-SW 80 6

Numero articolo: 10.05.04.00097

Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica

Industrie: Imballaggi

Misura della chiave SW16 (mm)
Diametro nominale80
SC-SW 100 6

Numero articolo: 10.05.04.00098

Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica

Industrie: Imballaggi

Misura della chiave SW16 (mm)
Diametro nominale100
SC-SW 120 6

Numero articolo: 10.05.04.00099

Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica

Industrie: Imballaggi

Misura della chiave SW16 (mm)
Diametro nominale120
SC-SW 200 6

Numero articolo: 10.05.04.00100

Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica

Industrie: Imballaggi

Misura della chiave SW16 (mm)
Diametro nominale200
SC-SW 240 6

Numero articolo: 10.05.04.00101

Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica

Industrie: Imballaggi

Misura della chiave SW16 (mm)
Diametro nominale240
SC-SW 150 6

Numero articolo: 10.05.04.00105

Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica

Industrie: Imballaggi

Misura della chiave SW16 (mm)
Diametro nominale150

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.