Schmalz

Stromingsweerstand SC-SW

Flow restrictor (Ø) from 0.6 mm to 2.4 mm

Ga direct naar de producten

Flow restrictor SC-SW protects the vacuum system from leakage and ensures functionality despite uncovered suction cups

Ontwerp
  • Schmalz Connector adapter (1) with integrated O-ring sealing for connection to the system
  • Flow restrictor SC-SW (2) for reducing the flow rate
  • Schmalz Connector screw (3) for connecting the vacuum suction cups
Technische gegevens
  • Dimensions: 0.6 to 2.4 mm
  • Material: PA
  • Accessories for two part SC-050 and SC-065
Industriesegmenten
  • •Verpakkingen
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
Nominal size
Sector

1 - 7 van 7 resultaten

SC-SW 60 6

Onderdeelnr.: 10.05.04.00096

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Verpakkingen

Key width SW16 (mm)
Nominal size60
SC-SW 80 6

Onderdeelnr.: 10.05.04.00097

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Verpakkingen

Key width SW16 (mm)
Nominal size80
SC-SW 100 6

Onderdeelnr.: 10.05.04.00098

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Verpakkingen

Key width SW16 (mm)
Nominal size100
SC-SW 120 6

Onderdeelnr.: 10.05.04.00099

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Verpakkingen

Key width SW16 (mm)
Nominal size120
SC-SW 200 6

Onderdeelnr.: 10.05.04.00100

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Verpakkingen

Key width SW16 (mm)
Nominal size200
SC-SW 240 6

Onderdeelnr.: 10.05.04.00101

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Verpakkingen

Key width SW16 (mm)
Nominal size240
SC-SW 150 6

Onderdeelnr.: 10.05.04.00105

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Verpakkingen

Key width SW16 (mm)
Nominal size150

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.