Schmalz

Virtausvastus SC-SW

Flow restrictor (Ø) from 0.6 mm to 2.4 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Flow restrictor SC-SW protects the vacuum system from leakage and ensures functionality despite uncovered suction cups

Design
  • Schmalz Connector adapter (1) with integrated O-ring sealing for connection to the system
  • Flow restrictor SC-SW (2) for reducing the flow rate
  • Schmalz Connector screw (3) for connecting the vacuum suction cups
Tekniset tiedot
  • Dimensions: 0.6 to 2.4 mm
  • Material: PA
  • Accessories for two part SC-050 and SC-065
Toimialat
  • •Pakkaus
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Nominal size
Toimiala

1 - 7 / 7 tuloksista

SC-SW 60 6

Osanro: 10.05.04.00096

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Pakkaus

Key width SW16 (mm)
Nominal size60
SC-SW 80 6

Osanro: 10.05.04.00097

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Pakkaus

Key width SW16 (mm)
Nominal size80
SC-SW 100 6

Osanro: 10.05.04.00098

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Pakkaus

Key width SW16 (mm)
Nominal size100
SC-SW 120 6

Osanro: 10.05.04.00099

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Pakkaus

Key width SW16 (mm)
Nominal size120
SC-SW 200 6

Osanro: 10.05.04.00100

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Pakkaus

Key width SW16 (mm)
Nominal size200
SC-SW 240 6

Osanro: 10.05.04.00101

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Pakkaus

Key width SW16 (mm)
Nominal size240
SC-SW 150 6

Osanro: 10.05.04.00105

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Pakkaus

Key width SW16 (mm)
Nominal size150

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.