Schmalz

Tilaustiedot

The flow resistor SC-SW, available in various diameters, is available in various colors for better differentiation.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SC-SW 100 6

Osanro: 10.05.04.00098

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Toimialat: Pakkaus

Key width SW16 (mm)
Nominal size100
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
L 1  mm
D 8,4  mm
L1 7,3  mm
dn 1  mm
D2 6,4  mm
D3 5,8  mm
SW1 6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 1.00 mm
Nominal size 100
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin