SC-SW 240 6
Osanro: 10.05.04.00101
Flow resistor for reduction of the volume flow rate
Toimialat: Pakkaus
| Key width SW1 | 6 (mm) |
| Nominal size | 240 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| L | 1 mm |
| D | 8,4 mm |
| L1 | 7,3 mm |
| dn | 2,4 mm |
| D2 | 6,4 mm |
| D3 | 5,8 mm |
| SW1 | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 2.40 mm |
| Nominal size | 240 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi