Schmalz

주문 정보

The flow resistor SC-SW, available in various diameters, is available in various colors for better differentiation.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SC-SW 240 6

부품 번호.: 10.05.04.00101

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 포장

Key width SW16 (mm)
Nominal size240
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
L 1  mm
D 8.4  mm
L1 7.3  mm
dn 2.4  mm
D2 6.4  mm
D3 5.8  mm
SW1 6  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 2.40 mm
Nominal size 240
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동