Schmalz

Akış Sınırlayıcılar SC-SW

Akış sınırlayıcı (Ø) 0,6 mm'den 2,4 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Akış kısıtlayıcı SC-SW, vakum sistemini sızıntıya karşı korur ve açık vantuzlara rağmen işlevsellik sağlar

Tasarım
  • Sisteme bağlantı için entegre O-ring sızdırmazlığa sahip Schmalz Konektör adaptörü (1)
  • Akış hızını azaltmak için akış kısıtlayıcı SC-SW (2)
  • Schmalz Vakum vantuzlarını bağlamak için bağlantı vidası (3)
Teknik veri
  • Boyutlar: 0,6 ila 2,4 mm
  • Malzeme PA
  • İki parçalı SC-050 ve SC-065 için aksesuarlar
Endüstriler
  • •Paketleme
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
Nominal boyut
Endüstri sektörü

7 sonuçtan 1 - 7'si

SC-SW 60 6

Parça no.: 10.05.04.00096

Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci

Endüstriler: Paketleme

Anahtar boyutu SW16 (mm)
Nominal boyut60
SC-SW 80 6

Parça no.: 10.05.04.00097

Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci

Endüstriler: Paketleme

Anahtar boyutu SW16 (mm)
Nominal boyut80
SC-SW 100 6

Parça no.: 10.05.04.00098

Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci

Endüstriler: Paketleme

Anahtar boyutu SW16 (mm)
Nominal boyut100
SC-SW 120 6

Parça no.: 10.05.04.00099

Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci

Endüstriler: Paketleme

Anahtar boyutu SW16 (mm)
Nominal boyut120
SC-SW 200 6

Parça no.: 10.05.04.00100

Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci

Endüstriler: Paketleme

Anahtar boyutu SW16 (mm)
Nominal boyut200
SC-SW 240 6

Parça no.: 10.05.04.00101

Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci

Endüstriler: Paketleme

Anahtar boyutu SW16 (mm)
Nominal boyut240
SC-SW 150 6

Parça no.: 10.05.04.00105

Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci

Endüstriler: Paketleme

Anahtar boyutu SW16 (mm)
Nominal boyut150

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.