SC-SW 150 6
Parça no.: 10.05.04.00105
Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci
Endüstriler: Paketleme
| Anahtar boyutu SW1 | 6 (mm) |
| Nominal boyut | 150 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 1 mm |
| D | 8,4 mm |
| L1 | 7,3 mm |
| dn | 1,5 mm |
| D2 | 6,4 mm |
| D3 | 5,8 mm |
| SW1 | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 1,50 mm |
| Nominal boyut | 150 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon