SC-SW 60 6
Numero articolo: 10.05.04.00096
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Industrie: Imballaggi
| Misura della chiave SW1 | 6 (mm) |
| Diametro nominale | 60 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 1 mm |
| D | 8,4 mm |
| L1 | 7,3 mm |
| dn | 0,6 mm |
| D2 | 6,4 mm |
| D3 | 5,8 mm |
| SW1 | 6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 0,60 mm |
| Diametro nominale | 60 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione