SA-NIP N013 G1/4-AG DN350
Číslo dílu.: 10.01.06.00183
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Outside diameter D | 12.5 (mm) |
| Nominal size | 350 |
| 5 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 12,5 mm |
| D2 | 8,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 28,5 mm |
| L2 | 11,5 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 013 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 8,3 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace