Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

Osanro: 10.01.06.00183

Suction cup connection nipple

Thread G1G1/4"-M
Fitting length5 (mm)
MaterialAluminum
Outside diameter D12.5 (mm)
Nominal size350
5 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 3,5  mm
D 12,5  mm
D2 8,5  mm
G1 G1/4"-M
L 5  mm
L1 28,5  mm
L2 11,5  mm
L3 2  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
SW2 5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nipple family N 013
Material Aluminum
Weight 8,3  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin