FGA 40 VU1-72 N011 ON
Číslo dílu.: 10.01.06.00301
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 13,6 mm |
| d2 | 26,8 mm |
| D1 | 40 mm |
| Dk | 14 mm |
| Dmax(S) | 42,5 mm |
| Ds | 38 mm |
| H | 27 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 15 mm |
| Z (Stroke) | 12,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 33 N |
| Pull-off force | 56 N |
| Volume | 12,89 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 9 g |
| Product family | FGA |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace