FGA 40 VU1-72 N011 ON
Parça no.: 10.01.06.00301
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 13,6 mm |
| d2 | 26,8 mm |
| D1 | 40 mm |
| Dk | 14 mm |
| Dmax(S) | 42,5 mm |
| Ds | 38 mm |
| H | 27 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 15 mm |
| Z (İnme) | 12,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 33 N |
| Çekme kuvveti | 56 N |
| Cilt | 12,89 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40 mm |
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Ağırlık | 9 g |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon