FG 52 NBR-55 N018
Číslo dílu.: 10.01.06.00583
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Electronics | Packaging
| Size | 52 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d2 | 24,6 mm |
| D1 | 52 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 55 mm |
| Ds | 52,5 mm |
| H | 48,7 mm |
| H2 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 28,52 N |
| Pull-off force | 96 N |
| Volume | 37,59 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Size | 52 |
| Nipple family | N 018 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 24,4 g |
| Product family | FG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace