FGA 63 NBR-55 N018
Číslo dílu.: 10.01.06.00688
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 63 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 14,5 mm |
| d2 | 44,5 mm |
| D1 | 67 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 68 mm |
| Ds | 60 mm |
| H | 34 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 18,8 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 85 N |
| Size | 63 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 23,8 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Product family | FGA |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace