Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FG 20 HT1-60 N016

Číslo dílu.: 10.01.06.01253

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Electronics | Packaging

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 4,5  mm
d2 10,5  mm
D1 20  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 21  mm
Ds 20  mm
H 22,1  mm
H2 3,8  mm
H3 9  mm
Z (Stroke) 9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 5,2  N
Pull-off force 12,1  N
Volume 2,3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Size 20
Nipple family N 016
Number of folds 2,5
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 2,4  g
Product family FG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku