SA-NIP N016 M5-AG DN250
Číslo dílu.: 10.01.06.00123
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 016 |
| Thread G1 | M5-M |
| Length L1 | 16 (mm) |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 2.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| D | 6,5 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 16 mm |
| L2 | 3,5 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 016 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace