SA-NIP N016 M5-AG DN250
Onderdeelnr.: 10.01.06.00123
Zuigeraansluitnippel
| Nipple family | N 016 |
| Thread G1 | M5-M |
| Length L1 | 16 (mm) |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 2.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| D | 6,5 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 16 mm |
| L2 | 3,5 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 016 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie