SA-NIP N016 M5-AG DN250
Osanro: 10.01.06.00123
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 016 |
| Thread G1 | M5-M |
| Length L1 | 16 (mm) |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 2.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| D | 6,5 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 16 mm |
| L2 | 3,5 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 016 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi