Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SC 090 G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.02596

Connection element for suction cup "SchmalzConnector"

Connection type090
Length L137.5 (mm)
Fitting length21.5 (mm)
Nominal diameter dn15 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 15  mm
D 25  mm
D2 21  mm
G1 G1/2"-F
L 21,5  mm
L1 37,5  mm
L2 14  mm
L3 2  mm
LG1 16  mm
SW1 27  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Connection type 090
Material Aluminum
Weight 27,4  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku