Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SC 090 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.06.02596

Nypel przyłączeniowy

Connection type090
Length L137.5 (mm)
Fitting length21.5 (mm)
Nominal diameter dn15 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 15  mm
D 25  mm
D2 21  mm
G1 G1/2"-F
L 21,5  mm
L1 37,5  mm
L2 14  mm
L3 2  mm
LG1 16  mm
SW1 27  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection type 090
Material Aluminum
Weight 27,4  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka