SC 090 G3/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.02791
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 090 |
| Length L1 | 33.5 (mm) |
| Fitting length | 7.5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 10.3 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 10,3 mm |
| D | 25 mm |
| D2 | 21 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 7,5 mm |
| L1 | 33,5 mm |
| L2 | 14 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 27 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection type | 090 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 21,5 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace