Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SC 090 G3/8-AG

Osanro: 10.01.06.02791

Connection element for suction cup "SchmalzConnector"

Connection type090
Length L133.5 (mm)
Fitting length7.5 (mm)
Nominal diameter dn10.3 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 10,3  mm
D 25  mm
D2 21  mm
G1 G3/8"-M
L 7,5  mm
L1 33,5  mm
L2 14  mm
L3 2  mm
LG1 10  mm
SW1 27  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Connection type 090
Material Aluminum
Weight 21,5  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin