Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPB2f 25 SI-55 SC040

Číslo dílu.: 10.01.06.04226

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Packaging

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Number of folds2.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 7,5  mm
d1 10,5  mm
d2 8  mm
D1 18,5  mm
Dk 14,5  mm
Dmax(S) 28  mm
Ds 25  mm
H 25,3  mm
H2 4,7  mm
H3 6,7  mm
Z (Stroke) 9,8  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force at -200 mbar 1  N
Suction force at -400 mbar 2  N
Suction force (-600mbar) 3  N
Volume 2,94  cm³
Size 25
Nipple family SC 040
Number of folds 2,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 2,8  g
Product family SPB2f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku