SPB2f 25 SI-55 SC040
Onderdeelnr.: 10.01.06.04226
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| d2 | 8 mm |
| D1 | 18,5 mm |
| Dk | 14,5 mm |
| Dmax(S) | 28 mm |
| Ds | 25 mm |
| H | 25,3 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| H3 | 6,7 mm |
| Z (Stroke) | 9,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 1 N |
| Suction force at -400 mbar | 2 N |
| Suction force (-600mbar) | 3 N |
| Volume | 2,94 cm³ |
| Size | 25 |
| Nipple family | SC 040 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 2,8 g |
| Product family | SPB2f |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie