Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FGA 8 SI-40 N063

Číslo dílu.: 10.01.06.05688

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size8
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds1.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 1,9  mm
d2 3,5  mm
D1 9,4  mm
Dk 5,5  mm
Dmax(S) 9,7  mm
Ds 8  mm
H 11,8  mm
H2 3,4  mm
Z (Stroke) 3,6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 0,58  N
Size 8
Suction cup material Silicone SI
Workpiece radius min. (convex) 4  mm
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku