Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FGA 8 SI-40 N063

Réf. article: 10.01.06.05688

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Taille8
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]40 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d 1,9  mm
d2 3,5  mm
D1 9,4  mm
Dk 5,5  mm
Dmax(S) 9,7  mm
Ds 8  mm
H 11,8  mm
H2 3,4  mm
Z (Allongement) 3,6  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 1,5
Force d'aspiration (-600mbar) 0,58  N
Taille 8
Matière de la ventouse Silicone SI
Rayon min. de la pièce (convexe) 4  mm
Famille de produits FGA
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier