- NOVÝ
FGA 16 HT1-ESD-60 N062
Číslo dílu.: 10.01.06.06215
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Odvětví: Electronics
| Size | 16 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 8,4 mm |
| D1 | 17 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 18,5 mm |
| Ds | 15,6 mm |
| H | 19,2 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9,4 mm |
| Z (Stroke) | 7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 3,3 N |
| Size | 16 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Weight | 1,2 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Product family | FGA |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".