Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup FSG (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (assembled from a diameter of 32 mm). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup FG, connection nipple SA-NIP

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSG 4 NBR-CO-55 M5-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.03073

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Electronics

Size4
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 2,4  mm
dn 2  mm
Dmax(S) 5,5  mm
Ds 3,8  mm
G1 M5-M
H 19  mm
LG1 5  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 1,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material Nitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 4
Number of folds 2,5
Connection M5-AG
Workpiece radius min. (convex) 4  mm
Volume 0,05  cm³
Suction force (-600mbar) 0,27  N
Pull-off force 0,6  N
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Weight 1,5  g
Product family FSG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku