Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FSG (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (assembled from a diameter of 32 mm). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup FG, connection nipple SA-NIP

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSG 4 NBR-CO-55 M5-AG

Osanro: 10.01.06.03073

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Elektroniikka

Size4
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 2,4  mm
dn 2  mm
Dmax(S) 5,5  mm
Ds 3,8  mm
G1 M5-M
H 19  mm
LG1 5  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 1,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material Nitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 4
Number of folds 2,5
Connection M5-AG
Workpiece radius min. (convex) 4  mm
Volume 0,05  cm³
Suction force (-600mbar) 0,27  N
Pull-off force 0,6  N
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Weight 1,5  g
Product family FSG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin