FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON
Číslo dílu.: 10.01.06.00170
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Odvětví: Automotive | Metal | Packaging | Wood
| Size | 85 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 50,2 mm |
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 86,5 mm |
| Ds | 82,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 62 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 140 N |
| Pull-off force | 250 N |
| Volume | 75,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 80 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 85 |
| Nipple family | N 015 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 113,8 g |
| Product family | FSGA |
| Number of folds | 1,5 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace